Drukkalibrators
Drukkalibrators zijn er in een grote verscheidenheid. Een drukkalibrator is een zeer nauwkeurig drukmeetinstrument waarmee de drukmeting van een ander drukmeetinstrument kan worden geverifieerd (of gekalibreerd). Deze instrumenten worden ook wel drukstandaarden genoemd. De drukkalibrator moet nauwkeuriger zijn dan het instrument dat gekalibreerd wordt. Traditioneel is de kalibratie verhouding 4:1. Dit betekent dat de drukkalibrator 4 keer nauwkeuriger is dan het apparaat dat hij kalibreert.
Een drukkalibrator kan ook extra functies hebben die de kalibratie vereenvoudigen. Een drukkalibrator bijvoorbeeld, die de output van een test object kan meten. Deze kan ook een interne pomp hebben die druk kan genereren die gebruikt wordt bij de kalibratie, of het kan een precisie regelaar hebben die de toevoer druk kan regelen en een precieze druk uitvoer kan handhaven. Drukkalibrator is een veelgebruikte term die veel verschillende dingen kan betekenen voor veel verschillende mensen.
Vorm, pasvorm en functie van de drukkalibrator
Drukkalibrators zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties om aan specifieke eisen te voldoen. Voor druk kalibratie op locatie, waarbij draagbaarheid en functies zoals spanning, stroom of digitale signaalbewaking/registratie van het te kalibreren instrument nodig zijn, zijn handheld multifunctionele kalibrators het gereedschap bij uitstek. In een laboratorium omgeving waar een hogere nauwkeurigheid vereist kan zijn en een nauwkeurige controle van de druk nodig is, zou een drukkalibrator / drukregelaar een betere keuze zijn.
Dead-weight testers voor het meten van het draagvermogen zijn verkrijgbaar in een groot aantal nauwkeurigheden en drukbereiken en worden al jaren gebruikt in het veld en in laboratoria. Dead-weight testers met het dode gewicht genereren druk volgens de definitie van druk (druk = kracht/oppervlak). De meetonzekerheid of nauwkeurigheid van dead-weight testers wordt gespecificeerd als een percentage van de gemeten waarde in plaats van een percentage van de volledige schaal. Ze hebben geen stroom nodig om te werken. Om deze en andere redenen worden ze soms gezien als een superieure keuze, maar ze zijn ook omvangrijk en vereisen een ervaren operator. Hoogwaardige dead-weight testers worden nog steeds beschouwd als de gouden standaard voor drukkalibratie op het hoogste niveau in laboratoria over de hele wereld, maar steeds meer handhelds en drukregelaars vervangen dead-weight testers in het veld en in proces toepassingen.
WIKA, DH-Budenberg en Mensor drukkalibrators
WIKA drukkalibrators kunnen in het algemeen worden omschreven als draagbare proceskalibrators of multifunctionele drukkalibrators, omdat ze meer functies hebben dan alleen druk kalibratie. Een voorbeeld hiervan is de CPH7000 draagbare drukkalibrator.
DH-Budenberg heeft een verscheidenheid aan doodgewicht testerdie gebruikt kunnen worden als drukkalibrators. Mensor drukkalibrators zijn verkrijgbaar als sensoren, indicatoren en regelaars. Elk van deze kan worden gebruikt als druk standaard of drukkalibrator.
Een sensor van Mensor heeft een geregelde druk bron nodig en een manier om het uitgangssignaal van de sensor af te lezen. Een indicator heeft een geregelde druk bron nodig. Een Mensor drukregelkalibrator kan de druk regelen tot een nauwkeurig instelpunt en de druk meten met zeer nauwkeurige interne sensoren. Mensor drukregelkalibrators kunnen meerdere kanalen en meerdere sensoren hebben om hun bereik en nauwkeurigheid uit te breiden. Met deze drukkalibrators is druk kalibratie mogelijk in bereiken van -15 ... +70.000 psi.
Waarom ontstaat er witte schuimvorming in de behuizing van met vloeistof gevulde manometers?
In met vloeistof gevulde manometers kan zich soms wit schuim vormen in de behuizing. Dit is het bekende fenomeen van een elektrochemische reactie tussen aluminium onderdelen (bijv. wijzers, wijzerplaat) en de vulling van de kast (vooral bij mengsel ...
meer