Technische aspecten van nucleaire veiligheid

WIKA levert gespecialiseerde meet- en bewakingstechnologie voor de gehele levenscyclus van kerncentrales – van planning en projectontwikkeling tot de bouw, de exploitatie en de veilige ontmanteling van de installaties. Onze oplossingen zijn ontworpen voor veiligheidskritische toepassingen en voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, traceerbaarheid en robuustheid in nucleaire omgevingen. WIKA is gecertificeerd volgens ISO 19443 en aanvullende nucleaire normen, zoals KTA 1401.

Vertrouwen en een langetermijnvisie zijn van fundamenteel belang in de nucleaire sector. Onze klanten gaan bewust partnerschappen aan met financieel solide, technologisch innovatieve en historisch gewortelde bedrijven die betrouwbaarheid kunnen garanderen gedurende de gehele levenscyclus van nucleaire installaties.

Een nieuwe rol voor kernenergie in de energietransitie

Nu de wereldwijde energiesector de overgang naar koolstofarme energie versnelt, wint kernenergie weer aan belang als stabiele, klimaatneutrale basisstroombron. Veel landen breiden bestaande centrales uit of nemen nieuwe centrales in gebruik om de energiezekerheid te waarborgen en aan de toekomstige doelstellingen op het gebied van decarbonisatie te voldoen. Deze hernieuwde focus gaat gepaard met een toenemende vraag naar uiterst betrouwbare, voor veiligheidsdoeleinden gekwalificeerde meetapparatuur die bestand is tegen extreme omstandigheden en de operationele integriteit op lange termijn waarborgt.

Toepassingsgebieden

Belangrijke toepassingsgebieden zijn onder meer:

  • Veiligheidskritische instrumentatie voor bestaande installaties en nieuwbouwprojecten
  • Bewakingsoplossingen voor veeleisende, extreme, gevaarlijke en zelfs explosieve omgevingen
  • Onderdelen, ondersteuning en technisch advies voor nieuwbouw-, moderniserings- en renovatieprojecten

Oplossingen voor de gehele waardeketen


Onze aanbevolen oplossingen zijn onder meer


Lees meer over diensten met toegevoegde waarde: