Ultra High Purity-transducer
Voor gevaarlijke gebieden, Ex ia IIC
Toepassingen
- Halfgeleider-, platte beeldscherm- en fotovoltaïsche industrie
- Ultrazuivere media en speciale gassystemen (gassticks, gaspanelen, bulktoevoer, tankparkinstallaties)
Bijzondere eigenschappen
- Compacte uitvoering
- Goedkeuring voor ATEX- en IECEx-zone 0
- Ingress-bescherming IP67 met “side access” nulpotentiometer
- Uitstekende EMC-stabiliteit
- Actieve temperatuurcompensatie
Omschrijving
Compact
Met zijn kleine voetafdruk is de iWU-2x de meest compacte UHP transducer op de markt. Hierdoor is hij optimaal geschikt voor installatie in toepassingen met beperkte montageruimte en kan hij zelfs in bestaande installaties eenvoudig achteraf worden geïnstalleerd.
Betrouwbaar
De iWU-2x serie combineert geavanceerde digitale transducerconcepten met analoge uitgangssignalen om de veiligste en nauwkeurigste drukmeting te bieden die nodig is voor de huidige markteisen.
De drukmeting, gebaseerd op een vacuümreferentie, en elektronische maatregelen voor interferentieafscherming en signaalruisonderdrukking garanderen een zeer nauwkeurige drukmeting en een uitstekende stabiliteit op lange termijn.
Actieve temperatuurcompensatie vermindert de invloed van veranderende temperaturen op de transducer, waardoor veilige werking mogelijk is, zelfs in toepassingen met hoge temperatuurschommelingen (bijvoorbeeld Joule-Thomson-effect bij gasexpansie) of in niet-geconditioneerde ruimtes.
iWU-25 (doorstroom) en iWU-26 (opbouw) omvormers zijn speciaal ontworpen om de torsiebelasting te weerstaan die vaak optreedt tijdens de installatie. Het speciale ontwerp van de thin-filmsensor elimineert het risico van sensorstoring als gevolg van belastingen op de procesaansluiting of gelaste verbindingen.
Veelzijdig
De iWU-2x omvormer kan eenvoudig worden geïnstalleerd in systemen binnen of buiten en in niet-brandbare of potentieel brandbare omgevingen. De hermetisch IP67 afgedichte “side access” nulpuntinstelling garandeert bescherming tegen binnendringing op elk moment van de werking.
De iWU-2x serie is ontwikkeld voor drukmeting in Ex-zone 0 toepassingen. De temperatuurklasse T4 maakt gebruik mogelijk met de meeste speciale gassen onder explosiebeschermingsomstandigheden.