Functies
Het type FLC-EM is een draagbare veldverificator voor het controleren van elektromagnetische debietmeters. De gemeten waarden van de signaalomvormer worden vastgelegd en overgedragen via een RS485-interface. De bekrachtigingsstroom wordt gemeten en de instellingen van de signaalomvormer kunnen als referentie voor latere testen of aanpassingen worden opgeslagen. De field verificator controleert de werking van de sensor, kalibreert de 4 ... 20 mA output en test de input en output met behulp van een speciaal moederbord.
Gebruik in het veld
De FLC-EM bevindt zich in een breukvaste, waterdichte en schokbestendige servicekoffer. De field verificator wordt gevoed door AC-hoogspanning 110 ... 240 V en een nikkel-metaalhydrideaccu (NiMh-accu) in een afzonderlijk circuit. Door de prestatie van het meetinstrument te verifiëren kunnen stilstandtijden worden beperkt en kan de hoge meetnauwkeurigheid worden gegarandeerd.
Componenten
De instrumentatie van de field verificator wordt beschermd door een kunststof servicekoffer. De aansluitingen voor stroom en bekabeling bevinden zich op een aluminium plaat in de servicekoffer. Aansluitingen voor een elektronisch moederbord en een laptop, de accu, de USB-hub en de benodigde kabels zijn eveneens geïntegreerd.