Load cell
Voor mobiele hoogwerkers
Toepassingen
- Beveiliging tegen overbelasting in mobiele hoogwerkers
- Industrie
- Logistieke sector
- Schoonmaak en onderhoud van faciliteiten
- Energievoorzieningen voor binnen en buiten
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken 0 ... 2.000 kg [0 ... 4.409 lb]
- Diverse redundante elektronica
- Eenvoudige montage door een gedefinieerd gatenpatroon
- Speciaal beschermingscircuit voor hoge EMC
- Moeheidbestendig meetlichaam
Beschrijving
Moeheidbestendig meetlichaam
Het type F4822 load cell voor mobiele hoogwerkers (MEWP) is ontworpen voor statische en dynamische meetvereisten in zowel trek- als compressiekrachtrichting.
Het is gemaakt van gecoat aluminium, dat bijzonder geschikte eigenschappen heeft voor bescherming tegen overbelasting in mobiele hoogwerkers.
Diverse redundante elektronica
Dankzij twee redundante, tegenover elkaar geplaatste kanalen zorgt het type F4822 voor een nauwkeurige en betrouwbare lastbewaking van de kooien van mobiele hoogwerkers.
Speciaal beschermingscircuit voor hoge EMC (elektromagnetischecompatibiliteit)
Door een speciaal beveiligingscircuit worden schadelijke hoge elektrische spanningen, die door zelfinductie kunnen optreden in elektromagnetische instrumenten, beperkt en stijgt de spanning niet snel genoeg wordt verminderd. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid,
levensduur en immuniteit - EMC - en vermindering van uitgezonden interferentie. De veilige werking ervan is cruciaal voor de veiligheid van personeel en machines.
Het type F4822 load cell maakt zorgeloos gebruik van mobiele hoogwerkers mogelijk in de industrie, logistieke sector, schoonmaak en onderhoud van faciliteiten in openbare ruimten en voor energiebedrijven en gebouwen in binnen- en buitenruimten.
De gemeten kracht wordt uitgevoerd als een redundant tegengesteld elektrisch uitgangssignaal (4 ... 20 mA/20 ... 4 mA, 3-draads) om mogelijke foutbronnen tot een absoluut minimum te beperken.
Afhankelijk van de toepassing zijn bijbehorende technische en regionale goedkeuringen beschikbaar.