De krachtige krachtopnemer van het type F1270 is verkrijgbaar met nominale belastingen van 7,5 t tot 300 t en is speciaal ontworpen voor toepassing in container- en siloweegtechnologie.
Hij is tevens geschikt voor gebruik in ruwe industriële toepassingen en in de bouw van test- en productiebedrijven, waar robuustheid en langdurige stabiliteit worden gevraagd.
Met zijn speciale geometrie is deze krachtige krachtopnemer uitstekend geschikt voor installatie in weegbruggen. Hier lijnt hij zichzelf automatisch zodanig uit dat er geen behoefte is aan complexe en precieze positionering van het voertuig op het weegplatform.
Het gebruik van roestvrij staal, de gelaste afdekking van de meetelementen van de spanningsmeter en een glazen doorvoeropening voor de kabelverbinding zorgen voor probleemloos gebruik, zelfs onder ongunstige omgevingscondities.
Door de geïntegreerde radiussen van de draagplatforms kan de installatie met eenvoudige krachttoepassingselementen worden uitgevoerd.
Opties
- Ingebouwde piekstroombegrenzers (4x)
- Accessoirebevestigingssets