De geavanceerde bewakingsoplossing voor het monitoren van partiële ontlading en temperatuur in middenspanningsschakelapparatuur maakt gebruik van oppervlakte-akoestische golf- en ultrahoge-frequentie-sensortechnologie. Hij beschikt over een geïntegreerd IIoT-platform om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van middenspanningsschakelapparatuur te verbeteren.
Door het gebruik van conditiebewakingssystemen kan ca. 75% van de storingen worden voorkomen door vroegtijdige foutdetectie, wat zowel de onderhoudskosten als onderhoudsintervallen terugbrengt.
De EXT-ENV-SENS omgevingssensor wordt met een kabel aangesloten op de lezer (AMS01) en controleert de omgevingstemperatuur, de relatieve vochtigheid en het dauwpunt van middenspanningsschakelaars. De bewaking van partiële ontladingen wordt met deze waarden geoptimaliseerd.
De sensor kan alleen worden gebruikt in metalen ruimtes zoals schakelkasten. Hij voldoet aan IEC 62271 en kan daarom wereldwijd zonder licentie in schakelapparatuur worden gebruikt.