Als aanvulling op het individuele instrument CPG1200 is de digitale manometer eveneens verkrijgbaar als onderdeel van een meetkoffer. Afhankelijk van de specificaties van de klant worden de meetkoffers in verschillende versies samengesteld. Alle meetkoffers worden geleverd in een handzame kist met individueel aangepaste schuimstof inzetstukken.
Toepassingsgebieden
Met de meetkoffer zijn service en onderhoud completer, veiliger en flexibeler. De meetkoffer is hoogwaardig afgewerkt, praktisch en robuust en tevens geschikt voor servicegebruik. Beide aansluitsets bevatten verschillende testkoppelingen om WIKA kalibratie-instrumenten aan te passen aan bestaande processen met snelkoppelingen serie MINIMESS® 1620 of MINIMESS® 1215.
Twee aansluitsets voor verschillende systemen
In de praktijk zie je vaak testkoppelingen uit de 1620 en 1215 serie.
De getallen staan voor de draadmaten van de testkoppeling: 1620 staat voor draadmaat M16 x 2 en 1215 voor draadmaat M12 x 1,5.
Daarom biedt WIKA één aansluitset voor elk van beide systemen.