De geavanceerde bewakingsoplossing voor het monitoren van partiële ontlading en temperatuur in middenspanningsschakelapparatuur maakt gebruik van oppervlakte-akoestische golf- en ultrahoge-frequentie-sensortechnologie. Hij beschikt over een geïntegreerd IIoT-platform om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van middenspanningsschakelapparatuur te verbeteren.
Door het gebruik van conditiebewakingssystemen kan ca. 75% van de storingen worden voorkomen door vroegtijdige foutdetectie, wat zowel de onderhoudskosten als onderhoudsintervallen terugbrengt.
De AN-F1 antenne is verkrijgbaar met verschillende kabellengtes en wordt aangesloten op de AMS01 lezer. Het gebruikt UHF om partiële ontladingen in middenspanningsschakelapparatuur te detecteren.
De antenne kan alleen worden gebruikt in metalen holtes zoals schakelkasten.
Hij voldoet aan IEC 62271 en kan daarom wereldwijd zonder licentie in schakelapparatuur worden gebruikt.