SENSeOR is een geavanceerde oplossing voor het bewaken van partiële ontlading en temperatuur in middenspanningsschakelapparatuur. Het maakt gebruik van de nieuwste oppervlakte-akoestische golf- en ultrahoge frequentiesensortechnologie en een geïntegreerd IIoT-platform om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van middenspanningsschakelapparatuur te verbeteren.
Door het gebruik van conditiebewakingssystemen kan ca. 75% van de storingen worden voorkomen door vroegtijdige foutdetectie, wat zowel de onderhoudskosten als onderhoudsintervallen terugbrengt.
Dankzij het gebruik van UHF-antennes ontvangt het type AMS01 lezer signalen van partiële ontladingen en SAW-temperatuursensoren om de temperatuur van stroomvoerende geleiders te meten en omgevingscondities te bewaken. Alle gegevens worden beschikbaar gesteld aan de gebruiker via een IIoT-platform.
De eenheid kan alleen worden gebruikt in metalen holtes zoals schakelkasten.
Hij voldoet aan IEC 62271 en kan daarom wereldwijd zonder licentie in schakelapparatuur worden gebruikt.