플랜지형 삽입 버전
고객센터
질문이 있으신가요? 가까운 지사에 연락해보세요.
+82 2 869 0505
info@wika.co.kr
모델 FLC-2770 삽입식 유량계 버전은 유량 측정을 위한 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 다양한 파이프 직경에 맞출 수 있도록 다양한 길이로 제공되므로 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 전기 전도도가 최소 5 μs/cm인 액체를 측정할 수 있습니다.
측정기는 유량과 90° 각도로 빈 파이프에 장착해야 합니다. 삽입 깊이는 플로우 튜브 직경의 1/8입니다.
계측기에 직접 부착되거나 계측기와 분리된 WIKA 신호 변환기(예: 모델 FLC-608)는 전극 사이의 전위차를 감지하고 신호를 처리하여 유량을 계산하며 외부 제어 시스템과의 통신을 관리합니다.