본 압력계는 비용 효율적인 설계를 바탕으로, OEM 고객을 위해 특별히 개발되었습니다. 신뢰성이 입증된 부르동 튜브(Bourdon tube) 측정 시스템을 기반으로 합니다. 모델 101.12는 검증된 모델 101.00을 기반으로 하며, 모세관 구조 대신 컴팩트한 직결식 공정 연결 방식을 적용한 것이 특징입니다. 모듈형 황동 측정 시스템은 온도 영향은 최소화하면서 높은 측정 안정성을 보장합니다.
이러한 검증된 설계는 소형 내장형 압력계가 필요한 컴팩트한 애플리케이션에 이상적입니다.
OEM 공급업체로서의 WIKA
안전한 공급망, 높은 품질 표준, 전 세계에 걸친 포괄적인 서비스를 제공하는 WIKA는 특히 대량 주문에 있어 신뢰할 수 있는 OEM 공급업체입니다. 모델 101.12 압력계는 고객 맞춤형 공정 연결 사양으로 대량 물량을 즉시 공급할 수 있습니다. 브랜드 라벨링 등 특별한 적응을 함께 실현할 수 있습니다.