Sensore di viscosità, temperatura e densità
Per il monitoraggio in tempo reale di oli lubrificanti e carburanti
Applicazioni
- Monitoraggio delle condizioni di oli lubrificanti e di oli combustibili pesanti
- Identificazione del carburante in serbatoi di stoccaggio e autocisterne
- Monitoraggio delle soluzioni a base di ammine nella cattura del carbonio
Caratteristiche distintive
- Costruzione compatta per un’integrazione facile
- Tecnologia innovativa con misura in tempo reale e alta ripetibilità
- Manutenzione ridotta ed esecuzione robusta
- Tecnologia di misura per il monitoraggio dell'efficienza della cattura del carbonio
Descrizione
Il modello VTL-30 misura, in modo continuo e in tempo reale, le proprietà di base principali dei fluidi: viscosità, temperatura e densità. Ciò consente il monitoraggio delle condizioni dell'olio lubrificante, l'omologazione dell'olio combustibile pesante e la sorveglianza della qualità dell'olio durante produzione e trasporto.
Costruzione compatta per un’integrazione facile
Il design compatto del sensore consente una facile integrazione. A seconda dell'attacco al processo, lo strumento misura solo 10 cm della sua lunghezza. Ciò rende il VTL-30 adatto all'integrazione in una varietà di applicazioni, sia prodotti OEM come analizzatori sia sistemi di monitoraggio delle condizioni di carburante/olio.
Tecnologia innovativa con misura in tempo reale e alta ripetibilità
Il VTL-30 si basa sull'innovativa tecnologia MesoScale®. Questa tecnologia di sensori basata su microrisonatori fornisce risultati di misura accurati per un'ampia gamma di fluidi. Consente tempi di risposta brevi e alta ripetibilità. Inoltre, il sensore calcola fattori di confidenza in tempo reale, fornendo informazioni sulla qualità e validità delle misure.
Manutenzione ridotta ed esecuzione robusta
La costruzione robusta combinata con parti a contatto col fluido in acciaio inox 316L assicura elevata resistenza in condizioni di esercizio difficili. Il VTL-30 offre misure con deriva molto bassa nel tempo. Non ha parti in movimento, evitando così la necessità di calibrazioni regolari. Il VTL-30 è approvato per l'uso in aree pericolose, conforme a ATEX, IECEx e FM.
Tecnologia di misura per il monitoraggio dell'efficienza della cattura del carbonio
Tra le principali tecnologie utilizzate per la cattura del carbonio, le soluzioni a base di ammine oggi sono tra le più utilizzate. Attraverso la misura di viscosità e densità, il VTL-30 è adatto a monitorare la concentrazione di ammine come parametro chiave per le prestazioni di queste soluzioni.