La soluzione avanzata per il monitoraggio delle scariche parziali e della temperatura nei quadri elettrici a media tensione utilizza l'onda acustica superficiale e la tecnologia di rilevamento ad altissima frequenza. È dotato di una piattaforma IIoT integrata per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la durata dei quadri elettrici a media tensione.
Grazie all'utilizzo di sistemi di monitoraggio delle condizioni, il 75% circa delle interruzioni può essere evitato attraverso il rilevamento precoce dei guasti, riducendo così sia i costi che gli intervalli di manutenzione.
Il sensore di temperatura passivo SAW modello TSA-EV11 è progettato per il monitoraggio delle centrali elettriche. Misurando e monitorando la temperatura dei conduttori vivi, è possibile prevenire il surriscaldamento e il sovraccarico.
Il sensore può essere utilizzato solo in cavità metalliche come i quadri elettrici.
È conforme a IEC 62271 e può quindi essere utilizzato in gruppi elettrici in tutto il mondo senza licenza.