La raffinazione dei processi è parte integrante delle attività in un impianto petrolchimico. Con l'evoluzione dei mercati e l'introduzione di normative sulle emissioni, l'efficienza operativa diventa sempre più importante per ottenere la massima produttività possibile riducendo al minimo l'impatto ambientale. È necessario monitorare accuratamente queste condizioni per garantire che le attività si svolgano nel modo più fluido ed efficiente possibile. I progressi tecnologici offrono nuove condizioni di processo e presentano condizioni impegnative per gli strumenti di misura inseriti nel processo.
La termocoppia multipoint TC96-L di WIKA offre l’opportunità di una profilazione avanzata della temperatura del reattore, riducendo al contempo la quantità di stringhe di misura inserite nel processo. I punti di misura multipli della termocoppia, formati completamente indipendenti l’uno dall’altro, sono alloggiati all’interno di un singolo rivestimento resistente per creare una stringa di misura lineare.
In questo modo, la quantità di materiale non reattivo inserito nel flusso di processo viene ridotta rispetto a un fascio di stringhe di misura standard a punto singolo. La combinazione di più stringhe di misura in un unico attacco al processo massimizza la copertura di misura, riducendo al minimo il numero di ingressi nel serbatoio, risparmiando tempo e denaro durante la costruzione di serbatoi. Il monitoraggio delle temperature all’interno del serbatoio offre la capacità unica di valutare vari aspetti del funzionamento, tra cui punti caldi di processo, effetti di canalizzazione e cattiva distribuzione del catalizzatore.