Sonde di temperatura multipoint

Sonde di temperatura multipoint WIKA: leader globali nella misura di temperatura

Le sonde di temperatura multipoint sono utilizzate di diverse applicazioni nel settore della raffinazione e nell’industria petrolchimica. WIKA è leader mondiale nella misura di temperatura con sonde flessibili multipoint e rappresenta la soluzione preferita della maggior parte delle aziende importanti e licenziatari. Le nostre soluzioni di misura multipoint avanzate preferite, comprese quelle con tecnologia FLEX-R® and FLEX-O®, sono riconosciute dall’industria come tecnologie leader di settore. Gli strumenti di misura multipoint aggiuntivi per i requisiti del mercato globale includono esecuzioni multipoint tradizionali come pozzetti ricavati da tubo, T-bar, sistemi di molleggio, molla bimetallica per il contatto e blocchetto per garantire la corretta convezione termica. Per risolvere ogni applicazione impegnativa, le soluzioni di misura mini multipoint in cui contano il numero dei punti di misura e la dimensione della termocoppia includono assiemi progettati per ogni le diverse applicazioni specifiche.

FAQ
FAQ

Quale verifica di progetto viene fornita per un assieme flangiato con una FLEX-R®?

I calcoli secondo la codifica ASME vengono eseguiti per determinare l’idoneità e il dimensionamento dell’attacco primario, attacco secondario e della camera di contenimento secondaria. Tutte le saldature sono sottoposte al test dei liquidi penetran ...

Scopri di più

4. Per quanto tempo è valido il WIKA Build ID?

Il WIKA Build ID è valido per almeno tre mesi.

Cosa si intende per camera di contenimento secondaria?

La camera di contenimento secondaria è una camera a tenuta (tubo di estensione) tra la tenuta saldata primaria e quella secondaria che contiene l’attacco allo strumento. In caso di guasto della saldatura primaria, la camera di contenimento secondar ...

Scopri di più