Nuovo CPT8900 di WIKA: misura simultanea della pressione statica e differenziale

Trasduttore di pressione differenziale ad alta precisione per laboratori di taratura di pressione, applicazioni OEM, settore aerospaziale e gallerie del vento.

Arese, novembre 2026
Con il trasduttore di pressione differenziale CPT8900, WIKA amplia la propria gamma di sensori ad alta precisione con una soluzione sviluppata per le applicazioni di misura più esigenti. Il sensore è in grado di rilevare simultaneamente la pressione statica e la pressione differenziale, consentendo di compensare l'influenza della pressione statica sulla misura differenziale. Una seconda cella di misura rileva direttamente la pressione differenziale effettiva, garantendo risultati stabili e affidabili in diversi ambiti, dalle applicazioni di taratura e dai laboratori di pressione fino al settore aerospaziale. Grazie a una accuratezza sulla pressione statica fino allo 0,008 % IS-33 oppure allo 0,01 % FS e a una accuratezza sulla pressione differenziale fino allo 0,03 % FS, il CPT8900 rappresenta una soluzione unica nel mercato dei sensori di pressione differenziale ad alta precisione.

Nei trasduttori di pressione differenziale tradizionali, il valore differenziale viene spesso calcolato a partire dalle misure effettuate da due sensori separati. Questo approccio può ridurre la precisione complessiva, poiché le incertezze dei singoli sensori si sommano. Il CPT8900, invece, misura direttamente la pressione differenziale rilevando la pressione sui due lati di un unico elemento sensibile, eliminando tale fonte di errore.

Il CPT8900 copre campi di pressione statica da 0 ... 340 mbar fino a 0 ... 17 bar e campi di pressione differenziale da ±12,5 mbar fino a -1 ... 100 bar. I campi di pressione statica e differenziale possono essere combinati liberamente in fase di configurazione, offrendo elevata flessibilità nelle diverse applicazioni. La compensazione della temperatura è garantita nell'intervallo 0 ... 50 °C. Grazie a una risoluzione di otto cifre significative e a un intervallo di ritaratura raccomandato di 365 giorni, il CPT8900 assicura un'elevata stabilità a lungo termine. Per l'integrazione nei sistemi sono disponibili le interfacce USB, RS-232 e RS-485; quest'ultima supporta inoltre il funzionamento multidrop, semplificando il cablaggio e la gestione delle reti di comunicazione.

Il CPT8900 è particolarmente adatto all'integrazione in strumenti OEM che richiedono misure di pressione ad alta precisione, come regolatori di pressione, calibratori di portata e calibratori di umidità. Un altro importante ambito di applicazione è il settore aerospaziale. I produttori di Air Data Test Set (ADTS) utilizzano infatti questi sensori negli strumenti destinati alla verifica e alla taratura della strumentazione di bordo degli aeromobili. Anche il sistema WIKA CPA8001 Air Data Test Set impiega questa tecnologia di misura. Tra le principali applicazioni del CPT8900 figurano i sistemi ADTS per il settore aerospaziale, le gallerie del vento, la taratura di alta precisione nei laboratori metrologici, il collaudo dei sensori automobilistici, il monitoraggio dei filtri negli impianti HVAC e le applicazioni di ricerca nei campi dell'idrologia e dell'oceanografia.