Trasduttore di pressione differenziale
Versione ad alta precisione
Applicazioni
Tarature in pressione
Monitoraggio della pressione ad alta precisione
Misura della pressione in applicazioni critiche
Industria aerospaziale
Caratteristiche distintive
Campo di pressione statica: da 0 ... 340 mbar a 0 ... 17 bar [da 0 ... 5 a 0 ... 250 psi]
Campo di pressione differenziale: da ±12,5 mbar a -1 ... 100 bar [da ±0,18 a -15 ... 1.500 psi]
Precisione fino allo 0,008 % IS-33 o allo 0,01 % FS
Compensazione della temperatura: 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F]
Comunicazione USB, RS-232 o RS-485
Descrizione
Panoramica
Il trasduttore di pressione differenziale ad alta precisione CPT8900 è progettato per garantire prestazioni eccezionali nelle misure della pressione differenziale. Grazie a una precisione statica fino allo 0,008 % IS-33, una precisione differenziale dello 0,03 % FS o superiore e una compensazione degli effetti della pressione statica su tutto il campo statico, il CPT8900 è unico in termini di prestazioni e valore nel mercato dei trasduttori di pressione differenziale ad alta precisione.
Applicazione
Il trasduttore di pressione differenziale ad alta precisione CPT8900 è ideale per gli strumenti OEM che richiedono un trasduttore di pressione ad alta precisione.
Alcuni esempi sono:
- Per calibratori di portata, calibratori di umidità, regolatori di pressione
- Per la taratura delle gallerie del vento nel settore aerospaziale e per il collaudo dei sensori automobilistici.
- Nel settore aeronautico e spaziale in generale, l'idrologia e l'oceanografia
Anche per applicazioni che richiedono misure della pressione differenziale altamente precise e stabilità di taratura a lungo termine.
Funzioni
Il CPT8900 è dotato di interfaccia USB, RS-232 o RS-485. L'interfaccia RS-485 offre funzionalità multi-drop con un semplice cablaggio.
Questo trasduttore può essere configurato con combinazioni di campi di linea statici e campi differenziali. Grazie a un intervallo di calibrazione di 365 giorni e un'alta risoluzione di 8 cifre significative, il CPT8900 è sufficientemente flessibile da poter essere utilizzato in un'ampia gamma di attività.