Misura e calibrazione in campo con un unico strumento: il tester palmare CPH5000

Flessibilità ed efficienza per misure multicanale e attività di calibrazione direttamente sul campo

Arese, ottobre 2026
Nelle attività di misura, verifica e taratura in campo, poter gestire diverse grandezze e campi di misura con un unico strumento contribuisce a rendere più efficienti le operazioni. Con il modello CPH5000, WIKA mette a disposizione un tester palmare per misure di pressione e temperatura con sensori intercambiabili, adatto ai servizi di taratura e assistenza, ai laboratori di misura e controllo, alle attività di controllo qualità e alle verifiche direttamente sull'impianto.

Il dispositivo supporta i sensori di pressione di riferimento CPT5000, con campi di misura fino a 1.000 bar, e la sonda di temperatura CTP5003, con campo da -196 a +500 °C. In questo modo è possibile effettuare misure di pressione relativa, assoluta e differenziale, oltre che di temperatura. Grazie al riconoscimento automatico dei sensori plug-and-play, è possibile sostituire rapidamente il sensore e adattare lo strumento a differenti campi e grandezze di misura.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di gestire più misure contemporaneamente. Disponibile nelle versioni a due o tre canali, il CPH5000 permette, ad esempio, di misurare pressione e temperatura in parallelo. Utilizzando due sensori di pressione è invece possibile calcolare e monitorare la pressione differenziale tra due punti di misura, come a monte e a valle di un filtro. Questa flessibilità semplifica le attività di misura articolate in più fasi e contribuisce ad aumentarne l'efficienza.

Per le attività che richiedono elevata affidabilità metrologica, il sistema offre un'accuratezza di misura dello 0,1 % del fondo scala. I sensori vengono forniti con rapporto di taratura di fabbrica e a richiesta con certificato accreditato. Per le attività di taratura e l'analisi dei dati registrati è inoltre disponibile il software WIKA-Cal, che permette di gestire i dati dello strumento e di calibrazione e di generare protocolli e certificati di calibrazione.

Il CPH5000 è adatto anche alle misure autonome di lunga durata. Il data logger integrato può memorizzare fino a un milione di set di dati e, grazie alle batterie ricaricabili e a un'autonomia tipica superiore a 200 ore, lo strumento può eseguire autonomamente serie di misure programmate. Una volta impostato il momento di avvio tramite timer, la sequenza viene eseguita senza richiedere la presenza continua dell'operatore.

I risultati possono essere valutati direttamente sul punto di misura. Il display LCD multilingue a matrice di punti consente di visualizzare i valori numerici e l'andamento dei dati registrati sotto forma di grafico, senza la necessità di software aggiuntivo per una prima analisi. La navigazione intuitiva, insieme alla disponibilità di diverse unità di misura, facilita ulteriormente le operazioni sul campo.