Tester portatile di pressione
Per misure di pressione e temperatura
Applicazioni
- Aziende di servizi di calibrazione e per l’industria
- Laboratori di misura e controllo
- Assicurazione qualità
- Tarature in campo
Caratteristiche distintive
- Precisione: 0,1 % FS (certificato di taratura incluso)
- Datalogger con alta frequenza di misura e ampia memoria
- Anteprima grafica direttamente sullo strumento
Descrizione
Ampie possibilità di impiego
Per l'indicatore di pressione portatile CPH5000 sono disponibili sensori di pressione campione esterni CPT5000 con campi di misura fino a 1.000 bar [14.500 psi] e una sonda di temperatura CTP5003 con campo di misura di -196 ... +500 °C [-321 ... +932 °F]. Pertanto è particolarmente adatto soprattutto come tester per applicazioni di processo, per il settore dei costruttori di macchine, ecc. L'indicatore digitale rileva automaticamente il campo di misura del dispositivo collegato.
sensore di pressione e garantisce una misurazione della pressione altamente accurata.
Funzionalità
Il CPH5000 può essere utilizzato per la misura di pressione assoluta e di misura della pressione differenziale.
È possibile impostare diverse unità di misura sullo strumento e il display LCD offre anche un'anteprima grafica dei dati misurati registrati.
Un datalogger integrato e varie altre funzioni come Min, Max, Hold, Tara, correzione del punto zero, allarme, spegnimento, rilevamento di valore di picco, filtro del valore medio, assicurano che il CPH5000 possa essere utilizzato per molte applicazioni diverse. L'ampio display con retroilluminazione e una lunga
durata della batteria completa le caratteristiche speciali del CPH5000.
Software
Oltre alla funzione di memorizzazione delle masse, il software di calibrazione WIKA-Cal è disponibile per le attività di taratura e la visualizzazione dei dati del logger. WIKA-Cal, oltre alla taratura con PC, offre anche la gestione dei dati di taratura e dello strumento in un database SQL. Per il trasferimento dati è disponibile un’interfaccia USB-C.