Monitoraggio sicuro dell'integrità dei pozzi oil & gas

OilAndGasWells_en-co

Maggiore efficienza e trasparenza del sistema

Il monitoraggio periodico dell'integrità dei pozzi sta diventando sempre più impegnativo per gli operatori del settore oil & gas, in un contesto caratterizzato dalla carenza di manodopera qualificata e da requisiti normativi sempre più rigorosi. Poiché i pozzi sono spesso situati in aree remote, le squadre di esperti qualificati devono raggiungere questi siti in auto, il che può comportare rischi per il personale. In campo, viene rilevata, analizzata e registrata manualmente la pressione dell'anello e del tubo. Questo processo ad alta intensità di lavoro fornisce solo un'istantanea della condizione, lega risorse preziose e rende costose le operazioni e la manutenzione. Grazie alle soluzioni IIoT WIKA, i punti di misura rilevanti possono essere registrati digitalmente utilizzando sensori wireless senza posare un singolo cavo.

Ciò porta la visibilità del sistema a oltre il 99 %. Per quanto riguarda la documentazione, non è necessario rilevare i valori in campo, registrarli e inserirli in un sistema, riducendo così le ispezioni fisiche di oltre il 75 %. In caso di un evento rilevante per l'integrità, il dispositivo IIoT intelligente di WIKA invia un allarme alla piattaforma. Il tecnico responsabile è direttamente informato e può monitorare la storia e le condizioni del pozzo dalla sala di controllo, intraprendere azioni appropriate e reagire rapidamente.

Strumenti intelligenti IIoT

  • Configurazione specifica dei limiti di allarme e dei valori di soglia
  • Alimentazione propria a batteria
  • Differenziazione tra l'obiettivo e lo stato critico
  • Valutazione in campo tramite indicazione meccanica o app

Connettività

  • Condizione di trasmissione wireless fino a 10 km con LoRaWAN®
  • Strumenti a batteria con autonomia fino a 5 anni
  • Gestione sicura e professionale della rete
  • Crittografia sicura dei dati end-to-end
  • Architettura scalabile

Applicazione e piattaforma

WIKA fornisce una soluzione di monitoraggio dell'integrità universale e autonoma per l'accesso remoto ai pozzi del settore oil & gas. Include una documentazione automatizzata, la visualizzazione delle condizioni, il rilevamento delle anomalie con gestione semplificata degli avvisi per una risposta rapida in caso di eventi di integrità. È possibile lo scambio di dati in sistemi proprietari in modo molto semplice. Richiedi una demo live per maggiori dettagli.

Cosa si intende per "integrità del pozzo" nel settore oil & gas?

L'integrità dei pozzi ne descrive lo stato di integrità permanente durante l'intero ciclo di produzione e di vita. Ciò comprende la tenuta idraulica, volta a impedire movimenti incontrollati di materiale o pressione tra il pozzo, gli strati geologici e la superficie. Garantire l'integrità dei pozzi è fondamentale per l'estrazione sicura di petrolio e gas, lo sfruttamento dell'energia geotermica e la tutela delle acque sotterranee e dell'acqua potabile. Ciò richiede sia misure di alta qualità nel processo di perforazione sia un monitoraggio continuo dell'integrità durante il funzionamento.

Quali sono gli aspetti fondamentali dell’integralità del pozzo?

Tra gli aspetti principali figurano:

  • Tecnologia e ingegneria della perforazione (tubi di rivestimento, tubi di produzione, cementazione)
  • Verifica dell'integrità (ad es. prove di pressione/tenuta, CBL, verifica funzionale)
  • Monitoraggio della pressione quasi in tempo reale (pressione dell'anello/del tubo)
  • Barriere meccaniche e idrauliche
  • Reportistica e documentazione
  • Misure periodiche e analisi dello stato
  • Procedure definite per garantire l'integrità in tutte le fasi operative

Come viene garantita l'integrità del pozzo?

Ciò è garantito da una combinazione dei seguenti fattori:

  • Monitoraggio remoto dei punti di misura critici
  • Diagnosi precoce delle anomalie
  • Limiti di allarme chiaramente definiti
  • Riduzione delle ispezioni in campo
  • E inoltre l'uso di sistemi digitali intelligenti per garantire efficienza, trasparenza e la riduzione al minimo dei rischi

Le moderne soluzioni IIoT, come quelle offerte da WIKA, consentono un monitoraggio automatizzato, wireless e scalabile, permettendo agli operatori di garantire in modo affidabile l'integrità dei propri pozzi, anche in aree remote.

OilandGasWellManager_Screenshot_1024_en-co

Vantaggi

Troviamo insieme la soluzione migliore.

Gli esperti WIKA sono lieti di supportarti nel tuo progetto. Ti consigliamo sulla base della nostra ampia esperienza in diversi settori industriali. I nostri team locali forniscono un primo consiglio sull'esecuzione, consigli su hardware e networking e ti supportano con l'implementazione di software e dashboard. Contattaci direttamente.

Cosa rende l'“Oil and Gas Well Manager” di WIKA così unico?

La trasmissione wireless dei dati tramite LoRaWAN® consente una digitalizzazione completa senza dover posare nemmeno un cavo. Ciò contribuisce alla riduzione del rischio per l'ambiente e il personale. Il monitoraggio remoto della pressione dell'anello e della tubazione, oltre alla visualizzazione del livello nella base del pozzo assicurano un controllo preciso. La documentazione automatizzata facilita la gestione e garantisce la registrazione completa di tutti i dati rilevanti. In caso di un evento relativo all'integrità, viene attivato immediatamente un allarme per garantire un rapido tempo di risposta.