Monitoraggio preciso della temperatura per processi efficienti con ammine
Una termocoppia multipoint miniaturizzata TC96-M di WIKA fornisce a Chevron dati in tempo reale per un trattamento ottimizzato del gas
Per rendere più efficiente e stabile il funzionamento dei propri contattori per ammine, Chevron si è affidata alla tecnologia di misura di WIKA. La termocoppia multipoint miniaturizzata TC96-M, sviluppata da WIKA appositamente per una raffineria di Pascagoula, nel Mississippi (USA), misura la distribuzione del calore lungo la colonna – il cuore del processo attraverso il quale CO₂ e H₂S vengono rimossi dal flusso di gas. In tempo reale e senza interferire con il funzionamento dell'impianto. I dati acquisiti consentono un controllo mirato delle zone di reazione, riducono il consumo energetico e aumentano la sicurezza operativa.
«I dati sulla temperatura raccontano delle storie. Il nostro compito era quello di rendere queste storie accessibili a Chevron e, in tal modo, favorire una nuova comprensione del concetto di efficienza.”
«La nostra soluzione unisce la tecnologia di misura alla comprensione dei processi: questa è la vera trasparenza all’interno dello stabilimento.»
Robert Torgerson
Direttore del reparto Tecnologia e Applicazioni
Il modello TC96-M, una termocoppia multipoint miniaturizzata lunga 20 metri, è stata riposto in una cassa realizzata appositamente per il trasporto.
- Misurae multipoint su lunghezze fino a 20 m
- Termocoppie di tipo K senza messa a terra
- Guide di protezione robuste per fluidi chimicamente aggressivi
- Integrazione diretta nei sistemi di controllo dei processi
- Progettazione su misura per il cliente senza tempi di fermo dell'impianto
“Grazie al monitoraggio digitale completo del gas SF6 nei quadri elettrici, garantiamo il rilevamento delle perdite nel minor tempo possibile e molto più rapidamente rispetto ai densimetri classici. Ciò ci consente di ridurre le nostre emissioni di gas SF6 avviando la riparazione più velocemente. WIKA ci aiuta a raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas SF6”.
Thomas Wijnhoven
Asset Manager Substations, Elia Group
Scopri di più sulle storie di successo dei nostri clienti
Contattaci:
Ti piacerebbe ottenere una maggiore trasparenza nei tuoi processi e migliorare anche la stabilità del tuo impianto?
Non esitare a contattarci: saremo lieti di assisterti.