Il kit di montaggio FA205 è progettato per cella di carico a taglio F3831 e per le celle di carico a flessione F3803 e F3833. Il modello FA205 consente un'installazione semplice e agevole delle celle di carico a taglio o a flessione sotto piattaforme, silos o qualsiasi tipo di serbatoio.
Il kit di montaggio è progettato per ottimizzare l'applicazione della forza sulla cella di carico a taglio o a flessione e, al contempo, garantire la massima libertà di movimento possibile per compensare le dilatazioni termiche, le sollecitazioni meccaniche e le lievi vibrazioni. Per vibrazioni più intense, come quelle provocate da un agitatore, proponiamo accessori specifici; consultare la sezione «Accessori».
Il kit di montaggio modello FA205 offre una grande flessibilità di utilizzo. Tutti i moduli di una serie di bilance sono identici e possono essere orientati liberamente in qualsiasi direzione. Sono integrati un dispositivo di protezione contro il sollevamento e un fermo orizzontale. Il modello FA205 presenta un'esecuzione compatta e un profilo ribassato.
La cella di carico a taglio F3831 e le celle di carico a flessione F3803 e F3833 (non incluse nella fornitura) sono facili da montare e smontare dal kit di montaggio già installato.