La soluzione avanzata per il monitoraggio delle scariche parziali e della temperatura nei quadri elettrici a media tensione utilizza l'onda acustica superficiale e la tecnologia di rilevamento ad altissima frequenza. È dotato di una piattaforma IIoT integrata per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la durata dei quadri elettrici a media tensione.
Grazie all'utilizzo di sistemi di monitoraggio delle condizioni, il 75% circa delle interruzioni può essere evitato attraverso il rilevamento precoce dei guasti, riducendo così sia i costi che gli intervalli di manutenzione.
Il sensore ambientale EXT-ENV-SENS è collegato al lettore (AMS01) tramite cavo e monitora la temperatura ambiente, l'umidità relativa e il punto di rugiada dei quadri elettrici di media tensione. Il monitoraggio delle scariche parziali è ottimizzato utilizzando questi valori.
Il sensore può essere utilizzato solo in spazi metallici come gli armadi di controllo. È conforme a IEC 62271 e può quindi essere utilizzato centrali elettriche in tutto il mondo senza licenza.