Sensore di densità e temperatura
Per il monitoraggio in tempo reale di carburanti
Applicazioni
- Identificazione del carburante in serbatoi di stoccaggio
- Identificazione del carburante in autocisterne
- Monitoraggio della qualità del carburante nel processo
- Conversione da portata volumetrica a massica
Caratteristiche distintive
- Costruzione compatta per un’integrazione facile
- Innovativa tecnologia MesoScale®
- Misura in tempo reale con elevata ripetibilità
- Manutenzione ridotta ed esecuzione robusta
Descrizione
Il DTL-30 misura, in modo continuo e in tempo reale, le caratteristiche di base principali dei carburanti: densità e temperatura. Ciò consente l’identificazione del carburante e il monitoraggio della qualità, il rilevamento della contaminazione, il monitoraggio della miscelazione degli additivi e la conversione da portata volumetrica a massica.
Costruzione compatta per un’integrazione facile
Progettato per un’integrazione semplice, il DTL‑30 può essere integrato senza soluzione di continuità in diverse applicazioni. La sua costruzione compatta lo rende ottimale per soluzioni OEM, ambienti industriali e veicoli come autocisterne per carburante.
Innovativa tecnologia MesoScale®
Il DTL-30 si basa sull'innovativa tecnologia MesoScale®. La tecnologia brevettata basata su microrisonatori consente misure precise nei carburanti liquidi, in un circuito di portata o in un serbatoio statico. Inoltre, il sensore calcola fattori di confidenza in tempo reale, fornendo informazioni sulla qualità e la validità delle misure.
Misura in tempo reale con elevata ripetibilità
Grazie alle sue elevate prestazioni di elaborazione, lo strumento fornisce i risultati di misura con una frequenza di 1 Hz e un tempo di risposta rapido. Inoltre, lo strumento offre elevata ripetibilità. I valori di densità sono coerenti, garantendo che piccole variazioni o tendenze possano essere distinte dal rumore.
Manutenzione ridotta ed esecuzione robusta
La costruzione robusta, combinata con parti a contatto con il fluido in acciaio inox 316L, garantisce un’elevata resistenza in condizioni di impiego severe. Grazie alla sua tecnologia integrata, caratterizzata da una deriva estremamente bassa e dall’assenza di parti mobili, il sensore garantisce una stabilità a lungo termine senza necessità di tarature periodiche. Ciò consente un costo totale di gestione ridotto.
Il DTL-30 è omologato per l’impiego in aree pericolose, conforme a ATEX, IECEx e FM.