IIoT_Connectivity_Image2_resize

Infrastruttura di rete

La nostra esperienza come partner di soluzioni del settore ci ha dimostrato più volte che la raccolta dei parametri dell'impianto e di altri dati è fondamentale per un funzionamento affidabile e quindi la chiave per la competitività. Per creare un'infrastruttura digitale interconnessa, i punti di misura degli impianti, spesso distribuiti su un'area molto vasta, devono essere digitalizzati e integrati nei sistemi esistenti.

Per raggiungere questo obiettivo nel modo più efficiente possibile, WIKA si è specializzata nella fornitura di soluzioni IIoT semplici, veloci e scalabili per la trasmissione dei valori misurati. I sensori autoalimentati inviano i valori misurati in modalità wireless a un gateway tramite una rete a bassa potenza e ampio raggio (LPWAN). Da lì, i dati vengono inoltrati a un server di rete centrale, decriptati e trasmessi ai vostri sistemi tramite interfacce. WIKA vi supporta nella pianificazione, implementazione e integrazione della vostra rete LPWAN privata.

Trasmissione dati scalabile

WIKA offre una gamma di tecnologie di comunicazione per una trasmissione dei dati sicura e affidabile, sia su reti private comeLoRaWAN® emioty®, sia su reti pubbliche cellulari come LTE/5G, LTE-M e NB-IoT.

Oltre alla scelta della tecnologia di trasmissione ottimale, il successo della digitalizzazione sul campo dipende anche da una scalabilità senza soluzione di continuità. L'elemento più importante in questo caso è il server di rete, che gestisce centralmente gli endpoint. Indipendentemente dal fatto che il vostro impianto comprenda uno o diverse migliaia di punti di misura, WIKA, insieme al suo partnerLORIOT®, offre una soluzione standardizzata e quindi a prova di futuro.

Scambio sicuro delle informazioni

La connettività non consiste solo nel collegare i dispositivi tra loro: è fondamentale che le connessioni siano sicure e affidabili. Che si tratti di trasmissione dati tra dispositivi IIoT sul campo o tra gateway e server, WIKA offre standard industriali, crittografia e metodi di autenticazione sicuri. Grazie a una gestione della rete altamente scalabile e professionale, alla crittografia end-to-end e alle più recenti funzionalità di sicurezza IT all'avanguardia, garantiamo la protezione ottimale dei tuoi dati in ogni fase.

Poiché la sicurezza dei tuoi dati è fondamentale, le nostre soluzioni cloud sono ospitate in data center certificati. In alternativa, forniamo tutte le soluzioni in campo. Il server di rete è installato localmente nella sede della vostra azienda. WIKA e il suo partnerLORIOT® sono inoltre certificati secondo le norme ISO 9001 e ISO 27001.

Logo_LoRaWAN_738x240


LoRaWAN® è un protocollo LPWAN ampiamente utilizzato. Offre connettività sicura e scalabile per l'IIoT. LoRaWAN® consente di configurare una rete privata che garantisce la sicurezza dei dati e consente una gestione efficiente dei dispositivi.

Mioty_Logo_738x267


L'alleanza mioty® è una comunità di fornitori e utenti IIoT che ha sviluppato mioty®, una tecnologia LPWAN congiunta per l'industria. In qualità di membro fondatore, WIKA sostiene questa soluzione innovativa. mioty® offre una comunicazione a bassa potenza con un ampio raggio d'azione. Il protocollo wireless è ideale per applicazioni IIoT con lunghe distanze e terreni difficili.

Logo_Loriot_738x166

LORIOT® è stata fondata in Svizzera nel 2015 ed è un'azienda leader specializzata nell'implementazione e nella gestione di reti IIoT per aziende di tutto il mondo. Con LORIOT® come partner e i nostri esperti interni di IT e tecnologia operativa (OT), ti supportiamo dalla fase di progettazione fino all'implementazione della tua soluzione.


Scopri di più sulle nostre soluzioni IIoT: