La soluzione avanzata per il monitoraggio delle scariche parziali e della temperatura nei quadri elettrici a media tensione utilizza l'onda acustica superficiale e la tecnologia di rilevamento ad altissima frequenza. È dotato di una piattaforma IIoT integrata per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la durata dei quadri elettrici a media tensione.
Utilizzando sistemi di monitoraggio delle condizioni, il 75% circa delle interruzioni può essere evitato attraverso il rilevamento precoce dei guasti, riducendo così sia i costi che gli intervalli di manutenzione.
L'antenna AN-F1 è disponibile con lunghezze di cavo diverse ed è collegata al lettore AMS01. Utilizza la banda UHF per rilevare scariche parziali in interruttori a molla media.
L'antenna può essere utilizzata solo in cavità metalliche come le unità di controllo.
È conforme a IEC 62271 e può quindi essere utilizzato in gruppi elettrici in tutto il mondo senza licenza.