Soluzioni di smart sensing per l'industria alimentare e delle bevande
Scoprite il futuro della trasformazione alimentare con le nostre soluzioni di smart sensing in esecuzione igienico-sanitaria! I nostri sofisticati sensori raccolgono con precisione i dati, monitorano i parametri chiave del processo e trasformano i valori misurati in valore aggiunto. Grazie agli strumenti di misura affidabili, facili da pulire e certificati a livello internazionale di WIKA, è possibile ottenere una tecnologia di misura che soddisfa i più elevati standard di sicurezza ed efficienza.
Tutto da un unico fornitore: dalla prima consulenza alla taratura dei vostri strumenti, offriamo servizi completi. Massimizza il tempo di attività e migliora la produzione: affidati alla tecnologia di smart sensing di WIKA!
Aree di applicazione nell'industria alimentare e delle bevande
Motivi per una partnership di successo
Competenza e qualità per le vostre esigenze
Competenza
- Offerta flessibile: Offriamo un'ampia gamma di prodotti modulari.
- Esecuzione igienico-sanitaria: Adatto per il contatto diretto con gli alimenti e sviluppato per una facile pulizia e la massima sicurezza alimentare.
- Soluzioni specializzate: Strumenti per applicazioni di lavaggio.
- Semplice integrazione: IO-Link consente una perfetta integrazione e un monitoraggio e ottimizzazione completi del sistema.
- Autodiagnosi: Funzioni diagnostiche integrate (es. DMSU21A, DMSU22SA).
- Leader del settore: Iscrizione a importanti associazioni di categoria come EHEDG e 3-A, che hanno stabilito gli standard futuri.
Qualità
- Certificazioni mondiali: I nostri prodotti sono certificati per l'uso globale.
- Installazione, riparazione e taratura: Prodotti e servizi di alta qualità provenienti da un unico fornitore.
- Tecnologia collaudata: Sistemi brevettati e altamente affidabili.
- Certificazioni rigorose: Certificazione dei laboratori secondo ISO 9001, ISO/IEC 17025, Dir. 2014/68/UE e DAkkS.
- Centro di innovazione: Centro di saldatura e innovazione interno di prima classe con ampie capacità di prova e oltre 100 ingegneri di sviluppo.
Partnership
- Partner affidabile: Siamo un'azienda familiare orientata al valore con fidelizzazione a lungo termine dei clienti.
- Sviluppo congiunto: Co-sviluppo per soddisfare le sfide specifiche del cliente.
- Soluzioni semplici per l'e-business: Processi di ordinazione online semplici.
- Supporto globale: Un servizio globale completo e competente.
Spotlight
Collegamenti correlati
Contattateci:
Avete domande? Compilate semplicemente il seguente modulo. Saremo lieti di aiutarvi!