Surveillance intelligente des réseaux d'assainissement pour des processus souterrains efficaces
Comment surveiller efficacement les bouchons dans les égouts sans avoir à effectuer des inspections régulières sur place ? La réponse : le système PMD de Janssen Riotech. Il se compose de deux modules : un module capteur, mesure la pression de remplissage, la contre-pression et la température des bouchons d'égout, puis transmet ces données sans fil au module de communication, qui les envoie à son tour vers une plateforme cloud. Grâce à LoRaWAN®, les données d'état des bouchons gonflables sont régulièrement transmises à une plateforme cloud et peuvent être facilement surveillées à distance. Parallèlement, un dossier numérique complet de l'essai de pression est généré, tandis que les chutes de pression sont détectées et signalées immédiatement. Les capteurs de pression robustes de WIKA (PEW-1000, PEU-20/21) garantissent une mesure précise de la pression interne, tandis que les enregistrements automatiques et les tableaux de bord détaillés assurent transparence et sécurité, du conduit jusqu'au bureau.
« Grâce au système PMD, nous avons franchi une étape décisive vers la numérisation. » Auparavant, nos procédures de test étaient manuelles ; aujourd’hui, elles sont plus précises, plus rapides et plus durables. « Cette solution offre à nos clients un contrôle total et leur permet de gagner un temps précieux dans leur exploitation. »
John Custers
Directeur général chez Janssen Riotech
« L'association d'une détection précise et d'une application concrète montre tout ce qu'il est possible de réaliser lorsque la technologie et l'expérience s'allient. » Nous avons accompagné Janssen Riotech dans le développement du système PMD, tant au niveau du matériel que des logiciels cloud. « Cette solution rend l'exploitation du réseau d'assainissement plus transparente, plus sûre et plus efficace. »
Philipp Lausberger
Spécialiste des applications IIoT chez WIKA
Nos solutions
Découvrez les témoignages de nos clients
Contact
Souhaitez-vous en savoir plus sur les capteurs de pression PEW et PEU de WIKA ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous conseiller.