La surveillance des lignes électriques est un système intelligent destiné à surveiller les lignes à haute tension. Des capteurs autonomes sont installés directement sur les lignes et enregistrent l'inclinaison, la température, la charge de courant et d'autres données d'exploitation. Cela permet d'optimiser la capacité de transport de courant (ampacité) et de détecter à un stade précoce l'affaissement des lignes, la formation de givre et d'éventuels dommages. La communication sans fil et cryptée permet une transmission fiable des données, même dans des conditions difficiles. Ce système aide les gestionnaires de réseau à optimiser les capacités des lignes, à éviter les coupures de courant et à planifier plus efficacement les interventions de maintenance.