Sondes à résistance avec résistance Pt100/Pt1000

Les sondes à résistance sont équipées d'éléments de mesure en platine dont la résistance électrique varie en fonction de la température. Dans notre gamme de produits, vous trouverez des versions avec sortie par câble ainsi que des versions avec des têtes de raccordement. Un transmetteur de température peut être installé directement dans la tête de raccordement. De plus, dans la gamme de produits WIKA, outre les thermomètres à résistance à raccord fileté, les thermomètres à résistance avec brides ou les thermomètres à résistance de process, vous trouverez également l'insert de mesure adapté à votre application.

FAQ
FAQ

Pourquoi existait-t-il, pendant un certain temps, une séparation entre les classes de précision pour les résistances de mesure Pt100 de "résistance au fil" et "résistance au film"?

Dans le passé, aucune distinction n'avait été faite entre les deux types de base de résistance de mesure et leurs limites de température. La pratique, cependant, a montré que les résistances de film (résistances à couche mince / chipset) ont un ...

plus