WIKA innove dans la surveillance des gaz et liquides

Compacts et robustes, ils assurent une surveillance précise de la densité, de la viscosité et de la température

Herblay, septembre 2026
WIKA a lancé une nouvelle série de capteurs capables de surveiller en temps réel les propriétés essentielles des gaz et des liquides. Les modèles DTG-30, DTL-30 et VTL-30 se distinguent notamment par leur conception compacte et robuste. Cette caractéristique permet leur intégration dans un large éventail d’applications, aussi bien dans des produits et systèmes OEM que dans des environnements industriels. Même lorsque l’espace d’installation est limité, les instruments peuvent être facilement intégrés dans des camions-citernes, des skids industriels entièrement équipés, des analyseurs ou dans le cadre d’opérations de rétrofit. Cette conception compacte est rendue possible par la technologie innovante MesoScale®, une combinaison brevetée entre la conception du capteur, son entraînement et le logiciel. MesoScale® associe les avantages de la miniaturisation des capteurs à une structure éprouvée en acier inoxydable. WIKA a ainsi développé des instruments capables de mesurer avec une grande précision la densité, la viscosité et la température des liquides et des gaz dans les applications de process.

Les applications typiques incluent l’identification et la surveillance de la qualité des carburants. Le DTL-30 permet de détecter les erreurs de ravitaillement, de surveiller le mélange des additifs et de convertir le volume en débit massique. Les capteurs contribuent également à la décarbonation de l’industrie. Le VTL-30 mesure la viscosité et la densité des solutions d’amines, contribuant ainsi à garantir les performances de cette technologie essentielle à la capture du carbone.

La conception robuste, qui inclut des parties en contact avec le fluide en acier inoxydable 316L, garantit une grande stabilité même dans des conditions de fonctionnement difficiles. Les capteurs présentent une dérive minimale et ne comportent aucune pièce mobile. Les utilisateurs bénéficient d’une stabilité élevée à long terme sans nécessité d’étalonnages réguliers. Les instruments sont certifiés pour une utilisation en zones dangereuses conformément aux normes ATEX, IECEx et FM.

Les capteurs fournissent des résultats de mesure précis sur toute la plage d’étalonnage et offrent une excellente répétabilité. Ils calculent également des facteurs de fiabilité en temps réel, fournissant des indications sur la qualité et la validité des mesures. Les temps de réponse sont courts et les résultats de mesure sont transmis à une fréquence de 1 Hz. Le DTG-30 peut être raccordé à l’unité de calcul modèle BSU-30. Cette unité combine plusieurs entrées de capteurs et calcule des paramètres tels que la masse molaire moyenne et la masse volumique.