Le manomètre à tube manométrique PG21DPB est utilisé dans les véhicules ferroviaires, les autobus et les poids lourds équipés de freins à air comprimé. L'instrument est basé sur deux systèmes de mesure à tube manométrique fonctionnant indépendamment l'un de l'autre et est donc capable d'afficher la pression de deux points de mesure sur un seul affichage.
Le boîtier en acier inoxydable et le système de mesure en alliage de cuivre spécial sont à la base des excellentes propriétés de mesure. L'instrument est conçu pour résister à au moins un million de cycles de charge et offre une bonne résistance aux influences environnementales.
Sur tous les modèles, les cadrans sont éclairés, sans éblouissement, grâce à un guide de lumière spécial. L'éclairage du cadran est possible, indirectement, via des fentes lumineuses dans le boîtier, ou directement, via une ampoule à incandescence ou une LED avec une douille BA9.
Pour la sécurité du conducteur du véhicule, l'instrument est conçu avec une fenêtre incassable et un dispositif d'éjection à l'arrière du boîtier.
Le modèle PG21DPB est également disponible dans des versions personnalisées, par exemple avec une présentation spécifique du cadran.