Les capteurs de pesage à point d'appui central F4881 sont une gamme de capteurs à point d'appui en aluminium convenant à un large éventail d'applications. Grâce à leur géométrie standardisée et à leur conception simple, ils peuvent être facilement installés dans tous les types de balances.
Les capteurs de pesage modèle F4881 sont adaptés aux exigences particulières des peseuses associatives multitêtes et se caractérisent par un temps de stabilisation particulièrement court, de sorte que le poids des marchandises combinées peut être déterminé le plus rapidement possible.
Les capteurs de pesage peuvent également être utilisés dans des secteurs tels que l'industrie, le commerce, la médecine et la recherche.
Les capteurs de pesage à point d'appui central modèle F4881 se caractérisent également par leur grande précision et leur rapidité de réaction. Ils sont également insensibles aux charges latérales et d'angle.
Les capteurs de pesage sont faciles à manipuler en raison de la simplicité de l'introduction de la force. Elle est réalisée perpendiculairement à la géométrie.