Les capteurs de pesage sont des capteurs de force conçus avec une forme spéciale pour une utilisation dans des équipements de pesage. Ces capteurs de force permettent d'avoir des précisions de mesure très élevées entre 0,01 % et 0,05 % Fnom. Les capteurs de pesage sont utilisés dans les domaines d'application les plus divers, notamment les plate-forme, les balances de remplissage, à bande et d'emballage, les systèmes de test dynamique ainsi que les balances électroniques de précision, d'étiquetage des prix et les balances industrielles. WIKA vous fournit toutes les géométries de capteurs de force typiques et largement utilisées, telles que les capteurs de force à point de charge unique, les capteurs de flexion et de cisaillement, les capteurs de force de type S, les capteurs de force à cartouche et les capteurs de compression. De plus, des kits de montage et des modules de pesage complets sont disponibles.