Le capteur de grande capacité F1270 est disponible pour des charges nominales de 7,5 t à 300 t et a été spécialement conçu pour les applications de pesage de conteneurs et de silos.
Il convient également aux applications industrielles difficiles et à la construction d'installations d'essai et de production, où la robustesse et la stabilité à long terme sont requises.
Grâce à sa géométrie spéciale, ce capteur de grande capacité est parfaitement adapté à l'installation de bascules pour camions. Il s'aligne automatiquement de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de positionner le véhicule de manière complexe et précise sur la plate-forme de pesage.
L'utilisation d'acier inox, la partie soudée des éléments de mesure du capteur de force et le passage en verre pour le raccordement du câble permettent une utilisation sans problème, même dans des conditions ambiantes défavorables.
Grâce aux rayons intégrés des supports de charge, l'installation peut être réalisée avec de simples éléments d'introduction de force.
Options
- Parafoudres intégrés (4 x)
- Kits de montage pour accessoires