Capteurs de force de compression

Capteurs de force en compression WIKA : robustes avec une précision maximale

Les capteurs de force de compression, qu'ils soient de conception compacte ou à bascule, conviennent aux mesures statiques et dynamiques dans le flux de force direct. Ils sont principalement utilisés pour le pesage de haute précision de réservoirs et de conteneurs lourds, qui peuvent peser jusqu'à 300 tonnes. Associé à des kits d'installation appropriés, la force de poids est transférée de manière optimale. Par ailleurs, le dispositif intégré de protection contre le soulèvement garantit la sécurité et la fiabilité de l'ensemble de la structure, même en cas de forces latérales et de charges dynamiques.

Qu'est-ce qu'un capteur de force de compression ?

Un capteur de force de compression est un transducteur de force qui mesure les forces de compression. En pratique, il s'agit principalement de forces de gravité. La charge appliquée provoque une déformation élastique du corps de mesure, qui est détectée par des jauges de contrainte et convertie en un signal électrique. Cela permet de déterminer les masses et les forces avec une grande précision.

Comment fonctionne un capteur de force de compression ?

Sous l'effet d'une charge, la résistance électrique des jauges de contrainte varie. Cette variation est mesurée par le circuit électronique et convertie en une valeur proportionnelle représentant la force ou le poids. Grâce à cette technologie, les capteurs de force de compression sont parfaitement adaptés aux charges très élevées et aux applications de mesure industrielles.

Quelle est la différence entre les capteurs de force de compression et les capteurs de force de traction ?

Les capteurs de force de compression détectent les forces qui exercent une pression sur le capteur ou le compriment. Les capteurs de force de traction, quant à eux, mesurent les forces qui s'exercent sur le capteur. Ces deux types de capteurs reposent généralement sur la technologie des jauges de contrainte, mais se distinguent par leur conception mécanique et leur mode de transmission de la force. Le choix de la variante appropriée dépend de la configuration de montage et de la direction de la force exercée.

Quelles sont les classes de précision disponibles pour les capteurs de force de compression ?

De nombreux capteurs de force de compression répondent aux classes de précision définies par la norme OIML R60, qui s'appliquent, par exemple, aux balances industrielles destinées au commerce. Ces classes définissent la précision de mesure, la reproductibilité et les valeurs minimales de division. Cela garantit que le capteur de force effectue des mesures fiables et conformes aux normes, même sous des charges élevées.

Où utilise-t-on les capteurs de force de compression ?

Les capteurs de force de compression sont utilisés partout où il est nécessaire de mesurer des charges élevées avec sécurité et précision. Parmi les applications courantes, on peut citer :

  • Pesage de silos, de réservoirs et de cuves de traitement
  • Pesage de trémies et balances à usage intensif
  • Ponts-bascules pour camions et pesage de véhicules
  • Construction d'installations techniques et de machines
  • Industrie sidérurgique et industrie de transformation
  • Systèmes de production automatisés