Capteurs de force en compression

Les capteurs de force en compression WIKA : fiables et robustes

Les capteurs de force en compression sont conçus pour déterminer les forces en compression et conviennent pour des mesures statiques et dynamiques dans le flux direct de la force. Les capteurs de force WIKA sont fabriqués en acier inox et en d'autres matériaux de haute qualité, ils sont robustes et se distinguent par leur fiabilité et leur qualité, même dans des applications complexes. Nos capteurs de force en compression sont disponibles pour différentes charges nominales. Ils couvrent une large gamme de domaines d'application : par exemple, ces capteurs de force sont employés dans la construction de machines ou dans l'automatisation d'installations pour déterminer les forces en compression et d'assemblage, ainsi que pour déterminer le poids dans de nombreuses applications industrielles. Vous pouvez choisir les homologations techniques et régionales pertinentes en tant qu'options.

Qu'est-ce qu'un capteur de force en compression ?

Un capteur de force en compression, parfois appelé simplement capteur de force ou cellule de charge, mesure la force agissant sur un capteur. Grâce à la déformation élastique, il peut souvent mesurer les forces de traction et de compression.

Comment fonctionne une cellule de charge ?

Pour expliquer la fonction d'une cellule de charge, il convient de différencier la conception et la technologie utilisées : cellules de charge avec jauges de contrainte, capteur à couche mince et mesure de force hydraulique. Pour en savoir plus sur les différents principes de mesure, consultez le document suivant Capteurs de force.

Comment fonctionne un capteur de force en compression équipé de jauges de contrainte ?

Les jauges de contrainte sont des conducteurs électriques qui sont fixés à une bande de feuilles. Comme les jauges de contrainte sont fermement fixées, elles s'ajustent en fonction de la compression ou de l'allongement de la feuille. Cela entraîne une variation de la résistance des conducteurs électriques, qui sert à mesurer la force exercée. Les jauges de contrainte sont fixées à un corps élastique ou à un corps de déformation et sont étirées ou comprimées par une force. La résistance augmente lorsque les jauges de contrainte sont étirées et diminue lorsqu'elles sont comprimées. La force agissant sur le corps déformé est alors calculée à partir de l'amplitude de la déformation. Les capteurs de force avec jauges de contrainte sont particulièrement flexibles grâce à leurs différents matériaux et formes et peuvent être montés sur les plus petites surfaces. Les connexions croisées des jauges de contrainte (pont de Wheatstone) optimisent la sortie du signal et la précision de la mesure.

Comment fonctionne un capteur de force avec capteurs à couche mince ?

Pour les capteurs à couche mince, la force exercée est mesurée par des résistances à couche mince. La stabilité à long terme peut être garantie par le soudage atomique du capteur à couche mince sur le corps de déformation. Dès que le corps se déforme en raison de la force qui s'exerce sur lui, la résistance électrique varie. Cette variation de résistance est convertie par le capteur en un signal de sortie normalisé.

Comment fonctionne un capteur de force à mesure hydraulique ?

Les capteurs de force en compression hydrauliques WIKA peuvent détecter et afficher les forces qui se produisent dans diverses applications. Les capteurs de force avec mesure hydraulique de la force sont des systèmes autonomes et ne nécessitent aucune tension d'alimentation. Le corps de mesure du capteur de force hydraulique contient un liquide qui peut transmettre immédiatement la force agissante à un affichage analogique ou numérique. Nous proposons des fixations pour les systèmes de mesure de force hydraulique qui permettent de démonter l'instrument de mesure sous pression et sans arrêt de la machine ni perte de fluide.