Balances manométriques

La plus haute précision avec les balances de pression WIKA

Les balances de pression (souvent aussi appelées balances manométriques ou étalons primaires) sont les instruments de référence les plus précis pour la pression. Leur principe de fonctionnement est basé sur le principe physique de la pression = force/surface. Les masses placées au sommet d'un système piston-cylindre sont la source d'une force définie avec précision. En produisant une certaine (contre-)pression à l'intérieur de la balance de pression, un équilibre est atteint : les pièces de masse, y compris le piston libre du système piston-cylindre, flottent, ce qui conduit à une pression très précise au port de test.

FAQ
FAQ

Quel est le facteur Kn?

Toutes les unités de piston-cylindre et les masses qui peuvent être montées sur les balances de pression DH Budenberg sont construites autour d'un coefficient nominal de conversion masse-pression, Kn. La surface effective nominale de chaque tai ...

plus

Quels sont les avantages du WIKA Build ID ?

Grâce à l'ID, il est possible de rappeler à tout moment la planification correspondante, de la modifier ou, en cas d'assistance, de la traiter et de la commander auprès d'un collaborateur de WIKA. En outre, le partage de configuration n ...

plus