Balances manométriques

Précision maximale avec les balances manométriques WIKA

Les balances manométriques (souvent appelées aussi étalons primaires) sont les instruments de référence les plus précis en matière de pression. Leur principe de fonctionnement est basé sur le principe physique de la pression = force/surface. Les masses placées au sommet d'un système piston-cylindre sont la source d'une force définie avec précision. En produisant une certaine (contre-)pression à l'intérieur de la balance manométrique, un équilibre est atteint : les masses, y compris le piston libre du système piston-cylindre, flottent, ce qui conduit à une pression très précise au niveau du port de test.

Qu'est-ce qu'une balance manométrique ?

Une balance manométrique est un instrument de mesure qui permet de déterminer la pression avec une extrême précision. Comme la pression = force/surface (p=F/A), une balance manométrique fonctionne sur le principe de la génération d'une force à l'aide de poids physiques sur un système de cylindre à piston finement usiné. Les balances manométriques sont utilisées comme dispositifs de référence pour tester, étalonner ou ajuster des instruments de mesure mécaniques ou électroniques. Les balances manométriques WIKA ont une précision de mesure de 0,05 % à 0,005 % avec des plages de mesure de -1 à 6 000 bar. On distingue les balances manométriques hydrauliques, comme le modèle CPB5800, et les balances manométriques pneumatiques, comme le modèle CPB3500.

Comment fonctionne une balance manométrique hydraulique ?

Les balances manométriques hydrauliques ou les balances de pression utilisent de l'huile minérale ou de l'huile de sébacate comme moyen de transmission de la pression.

Comment fonctionne une balance manométrique pneumatique ?

Les balances manométriques pneumatiques fonctionnent à l'aide de gaz propres, secs et non corrosifs, tels que l'air ou l'azote.

Quelle est la fréquence d'étalonnage d'une balance manométrique ?

En règle générale, il est recommandé d'étalonner les balances manométriques tous les cinq ans. Pour plus d'informations sur le service d'étalonnage mobile WIKA, visitez l'onglet Service de notre site internet.

FAQ
FAQ

Quelle est la durée de validité du WIKA Build ID ?

Le WIKA Build ID est valable au moins trois mois. La durée de validité minimale du Build ID est indiquée lors de la création de l'ID.

Que se passe-t-il après l'expiration de la durée de validité minimale du WIKA Build ID?

La validité ne peut être garantie au-delà de trois mois.