La série des doigts de gant TW32 à raccord à moyeu est conçue pour être utilisée avec une large gamme de thermomètres électriques et mécaniques WIKA. Grâce à leur conception robuste, ils constituent la solution privilégiée pour les applications dans l'industrie pétrochimique ainsi que dans le secteur pétrolier et gazier, en particulier lorsque l'espace de montage disponible est limité.
Les doigts de gant jouent un rôle central dans les points de mesure de température : ils isolent l'espace de traitement de l'environnement, protégeant ainsi le personnel d'exploitation et l'environnement, tout en préservant la sonde de température des fluides agressifs, des pressions élevées et des débits importants. De plus, ils permettent de remplacer le thermomètre pendant le fonctionnement.
En raison de la grande diversité des applications, de nombreuses variantes sont disponibles, et se distinguent par leur conception, leur matériau, leur raccordement au process et leur procédé de fabrication.