Le modèle de débitmètre à insertion type FLC-2770 est une solution économique et fiable pour la mesure de débit. Il est disponible en différentes longueurs afin de pouvoir s'adapter à différents diamètres de tuyauterie, offrant ainsi une large gamme d'applications. Les liquides dont la conductivité électrique est d'au moins 5 μs/cm peuvent être mesurés.
L'instrument de mesure doit être monté sur un tuyau vide à un angle de 90° par rapport à l'écoulement. La profondeur d'insertion est de 1/8 du diamètre de ce tuyau.
Un convertisseur de signal WIKA, monté directement sur l'instrument ou monté à distance (par exemple le modèle FLC-608), détecte la différence de potentiel entre les électrodes, traite le signal pour calculer le débit et gère la communication avec les systèmes de contrôle externes.