Electronique de pesage

L'électronique WIKA : un système complet proposé par un seul et même fournisseur

Ce n'est qu'en complément des composants électroniques appropriés qu'un capteur de pesage devient une solution de pesage. Ce n'est qu'en tant que système que tous les composants peuvent apporter un bénéfice maximum. Pour garantir que le plus grand nombre possible de composants pertinents pour le système proviennent d'une source unique, WIKA propose le système de pesage complet. WIKA propose des indicateurs et des afficheurs, des écrans de grande taille et portables, ainsi que des boîtiers de jonction et des câbles. que des boîtiers de jonction et des câbles. A l'aide d'une électronique adaptée aux composants de mesure, le poids correct est toujours affiché. Les amplificateurs sont disponibles avec des signaux de sortie analogiques et numériques.