L'exécution hygiénique certifiée du transmetteur de process en ligne type DMSU22SA répond aux exigences sans cesse croissantes en matière de surveillance des process sur les installations destinées à des applications sanitaires. La mesure est effectuée au moyen d'une déformation du tube capteur interne du système à double tube en fonction de la pression appliquée. Cette déformation produit un changement de signal que le transmetteur convertit en signal de mesure. Cette version combine les exigences de la numérisation et de la fiabilité de process. Les versions avec protocole HART® sont en mesure de transmettre au système de contrôle de process non seulement le signal de mesure, mais aussi l'état de la surveillance continue du capteur du système à double tube, selon les besoins.
La solution brevetée du tube capteur du transmetteur de process en ligne, combinée à la surveillance du capteur dans le système à double tube, offre une protection optimale contre la contamination du process et de l'environnement.
Le transmetteur de process en ligne peut être fourni avec tous les raccords process courants pour les applications sanitaires et répond aux normes en vigueur, par exemple EHEDG, 3-A et ASME BPE.
Ce produit, WIKA type DMSU22SA, comprend un développement breveté WIKA (par exemple US2021404898A1).