DMSU22SA transmetteur de process en ligne
Une sécurité accrue
Stérilité absolue, optimisation des séquences de process, réduction des coûts d'exploitation, tel est le contexte auquel les industries pharmaceutiques et agroalimentaires aseptiques doivent adapter leurs process de production. La technologie de mesure qui surveille les différents paramètres du process joue un rôle décisif à cet égard. Pour répondre à ces défis, WIKA a développé le transmetteur de process en ligne à mesure sèche DMSU22SA - spécialement pour la mesure de pression dans les applications sanitaires.
Challenges
Version hygienique
En tant que partie intégrante du concept hygiénique global d'une installation, les instruments de mesure utilisés doivent respecter les exigences spécifiques concernant les matériaux, la qualité de la finition de la surface, la sécurité de process, la technologie de raccordement et la facilité de nettoyage dans l'optique d'un process SEP et NEP.
En tant que membre du groupe EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group), WIKA contribue aux standards internationaux et associe une conception hygiénique avec des instruments de mesure de haute qualité.
Remarquable versatile
Dans la pratique, la mesure de la pression dans les process stériles est soumise à diverses exigences :
- Adaptation aux cycles de nettoyage SEP et NEP à haute température
- Process de nettoyage faciles (SEP et NEP) sans outils supplémentaires
- Nettoyage efficace pour minimiser l'utilisation de produits de nettoyage
- Retour d'information rapide au système de contrôle de distribution si l'emplacement de la mesure n'est plus intact
- En cas de défaillance, ni le process de fonctionnement ni l'environnement ne doivent être contaminés par le liquide de transmission
Avantages
Solutions
Votre partenaire expérimenté
WIKA connaît très bien les exigences sans cesse croissantes en matière de surveillance des process sur les installations destinées aux applications sanitaires. C'est pourquoi toute une gamme d'instruments de mesure en ligne brevetée a déjà été conçue spécifiquement pour cette industrie.
Les avantages parlent d'eux-mêmes :
- nettoyage facile
- faible consommation d'eau et de produits de nettoyage
- une efficacité accrue grâce à un faible volume de rétention
- risque réduit de contamination croisée
A ce propos Les instruments en ligne de WIKA sont testés et certifiés EHEDG et sont conformes aux normes sanitaires 3-A, ASME BPE et à la norme européenne EN 1672. Les applications typiques comprennent les systèmes de canalisation, la filtration, le remplissage, la distribution d'eau pour injection (WFI), les lignes NEP (nettoyage en place) et SEP (stérilisation en place).
Conçu pour la tranquillité d'esprit
Une production sûre et la prévention de tout risque sont essentielles dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Le DMSU22SA est parfaitement adapté aux exigences des applications sanitaires.
Essayez-le !
Des informations détaillées sur les propriétés techniques ainsi que la documentation correspondante, telle que les fiches techniques, sont disponibles sur la page produit DMSU22SA.
Portfolio
Le transmetteur de process DMSU22SA a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Sa conception en ligne innovante et robuste permet une grande durée de vie et un retour d'information instantané à la salle de contrôle en cas de dommage grâce à la surveillance continue des capteurs.
Le transmetteur de process est facile à nettoyer. Sa conception hygiénique optimale permet d'éviter les espaces morts. Il offre également une sécurité accrue pour le process grâce à l'utilisation d'un capteur sec, car le risque de contamination par le liquide de transmission est éliminé.
Le DMSU22SA peut être fourni avec tous les raccords de process courants pour les applications sanitaires et répond aux normes applicables respectives, par exemple EHEDG, 3-A et ASME BPE.
En bref
- Conception robuste du capteur
- Conception hygiénique optimale grâce à la technologie en ligne
- Surveillance de l'état du système et de la membrane d'étanchéité
- Technologie des capteurs secs
Domaines d'application possibles
- Mesure hygiénique de pression pour l'industrie pharmaceutique et pour la manipulation aseptique de produits alimentaires
- La mesure de la pression/vide sur des pipelines ou des cuves
- Convient aux fluides hautement visqueux, aux pâtes et aux fluides contenant des particules, des solides ou des fibres
- Surveillance des process avec de la vapeur stérile
Know-how
D'autres questions ?
Envoyez-nous un message. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions détaillées sur le DMSU22SA.