Capteurs radar
Détection sans contact. Fonctionnement sans usure.
Grâce à sa technologie de mesure de niveau par radar non invasive, l'ILT-C01 est protégé contre l'usure et les imprécisions de mesure dues à l'accumulation de débris. Sa technologie de mesure sans contact garantit une longue durée de vie et un entretien réduit au minimum.
Facile à installer. N'importe où.
Avec une longueur de seulement 49,5 mm, l'ILT-C01 est la solution idéale pour les applications où l'espace d'installation est restreint. Qu'il s'agisse de réservoirs d'expansion, de conteneurs de conception complexe ou d'engins de chantier mobiles, ce petit capteur de niveau s'intègre facilement dans presque tous les environnements.
Des données fiables. Quoi qu'il arrive.
Vibrations, inclinaisons, poussière, vapeur d'eau, brume d'huile, vent, températures élevées des fluides : l'ILT-C01 fournit des données précises à long terme, même dans des conditions d'exploitation difficiles. Cela renforce la sécurité des applications et vous évite de vous soucier des temps d'arrêt et des pannes inévitables.
Un seul capteur suffit.
Avec l'ILT-C01, il n'est pas nécessaire de maintenir un stock important de produits. Grâce à la conception de son capteur, il peut être intégré à bon nombre de vos produits et adapté à chaque situation d'installation. Cela vous permet d'économiser des frais de stockage et vous évite d'avoir à tout garder sous la main.
Mesurez la quantité dont vous avez besoin. Là où vous en avez besoin.
L'ILT-C01 mesure avec précision les niveaux et les distances là où cela est nécessaire, que ce soit dans des applications impliquant de l'eau chaude, des liquides à base d'huile, des fluides très visqueux ou abrasifs, des matériaux en vrac ou des environnements poussiéreux. Une précision constante est garantie, quelles que soient les conditions, ce qui fait de l'ILT-C01 un excellent choix pour divers scénarios d'application.
Engins mobiles
Solutions de détection robustes pour les applications mobiles : WIKA apporte son soutien aux systèmes hydrauliques, aux entraînements et à la sécurité grâce à une technologie de mesure durable et résistante aux vibrations.
Eau et assainissement
Technologie de détection pour l'industrie de l'eau : WIKA soutient la surveillance de niveau, la mesure de pression et le contrôle de process dans les installations municipales et industrielles.