Capteur RTD coupé à la longueur requise
Applications
- Industries chimiques et pétrochimiques
- Industries du pétrole et du gaz
- Mesures sur des machines, des installations et des réservoirs
- Energie et services publics
- Industries des pâtes et papiers
Particularités
- Livraison rapide et solution à faible coût lorsqu'un temps d'arrêt minimal du processus est essentiel.
- Le capteur RTD est fourni avec un matériau en acier inox 316/316L.
- Les diamètres du capteur sont disponibles en 0,188 et 0,250 pouce ainsi qu'en 4 et 6 mm.
- La plage de température du capteur est de -50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F) pour le fil conducteur isolé au PTFE et de -50 ... 450 °C (-58 ... +842 °F) pour le fil conducteur en fibre de verre.
- Lorsqu'elle est sélectionnée, la rallonge de tube en acier inoxydable peut être fixée au capteur à l'aide d'un sertissage roulé ou fournie séparément.
- La technologie des éléments à couche mince offre une sensibilité de pointe et une réponse rapide.
Description
Les capteurs RTD de la série TR45 sont conçus pour être utilisés comme remplacement rapide et temporaire d'un capteur RTD défectueux existant. Ce modèle est idéal pour les applications où les temps d'arrêt doivent être réduits au minimum. Ces capteurs présentent l'avantage d'être peu coûteux, car ils peuvent être fournis dans des longueurs prédéterminées, puis coupés en fonction de l'application. Il n'est donc pas nécessaire de garder en inventaire plusieurs longueurs de RTD.
Les RTDs coupés à la longueur désiré sont principalement conçus comme un remplacement temporaire pour un capteur défectueux installé dans un assemblage de puits thermométrique. Il est recommandé d'utiliser ce type de RTD comme solution temporaire jusqu'à ce qu'un remplacement permanent soit fourni.