Ces sondes à résistance sont conçues pour la mesure de température dans les tuyauteries ayant les plus hautes exigences hygiéniques. Ces sondes sont destinées aux appplications où un doigt de gant standard immergé dans le fluide process n'est pas souhaité ou pas possible, en particulier pour des tuyauteries raclables, des fluides hautement visqueux et des conditions de flux avec des forces de cisaillement élevées.
Une large gamme de raccords process est disponible de façon à ce que ces instruments puissent être utilisés dans la plupart des process potentiellement concernés sans aucun problème.
Des résistances de mesure en platine à 3 ou 4 fils dans lesclasses de précision A et B selon DIN EN 60751 servent de capteurs.
Des transmetteurs analogiques ou numériques incorporés à la tête de raccordement sont capables de produire différents signaux de sortie disponibles, par exemple 4 ... 20 mA, protocole HART®, FOUNDATION™ fieldbus ou PROFIBUS® PA.