1. Produits
  2. Mesure de température
  3. Sondes à résistance
Retour vers la vue générale
Type TR11-A

Insert de mesure pour sonde à résistance

Construction tubulaire

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 60.13 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

  • Remplacement de l’élément de mesure pour maintenance
  • Pour application industrielle et de laboratoire

Particularités

  • Etendues d’application de -50 à +250°C (-58…+482°F)
  • Gaine mécanosoudée
  • Exécution sur ressort
  • Versions pour zone explosive

Description

Les éléments de mesure selon la norme DIN 43735 pour sondes à résistance décrits ici sont conçus pour être utilisés avec une gaine de protection. L’utilisation sans doigt de gant n’est pas recommandée. Ces inserts de mesures sont fabriqués à partir d’un tube fermé à l’extrémité. Le capteur de température est situé à l’extrémité de l’insert. Les éléments de mesure sont montés sur ressorts pour assurer un bon contact avec le fond du doigt de gant.

Outre les exécutions DIN, des exécutions spécifiques sont également disponibles, notamment:

  • D’autres longueurs d’éléments de mesure (et aussi des longueurs intermédiaires)
  • Sans platine de raccordement
  • Avec transmetteur

Le type et le nombre de capteurs, la précision et la méthode de raccordement peuvent être définis individuellement selon l’application.

La gamme d’application est complétée par les exécutions sans platine de raccordement pour le montage direct sur un transmetteur. En option, les transmetteurs analogiques ou numériques WIKA peuvent être installés sur l’insert à la place de la platine de raccordement.