Les détecteurs de température à résistance TR10-3 (RTD) sont des assemblages industriels fournis avec ou sans transmetteur de température. Une vaste gamme d'éléments, de têtes de connexion, de longueurs d'insertion et de longueurs d'extension peut être sélectionnée individuellement pour l'application appropriée.
Les RTDs de cette série sont conçues pour être installées directement dans le processus. Le raccord soudé ou le raccord à compression en option rendent ce produit idéal pour une utilisation sans puits thermométrique.
Des capteurs de remplacement peuvent également être configurés pour ce modèle.